IBIL-8ATJDZ

IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Back
IBIL-8ATJDZ Back
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Frente Izquierda
IBIL-8ATJDZ Back
IBIL-8ATJDZ Back
  • Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

  • Incluye: DC con software, Rieles de apoyo para Rack-mount, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Manual del usuario, Tarjeta de manejo Web/SNMP

Ver resumen del producto

SURT6000RMXLT-1TF5 Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
4.2kWatts / 6.0kVA
Altura del rack
5U
Conexiones de salida
(12) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)
(1) NEMA L6-30R (Respaldo de batería)
(2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V, 208V
Entrada de voltaje
208V
Tipo de enchufe
NEMA L6-30P
Longitud del cable
3.05metros
IBIL-8ATJDZ
Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye: DC con software, Rieles de apoyo para Rack-mount, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Manual del usuario, Tarjeta de manejo Web/SNMP

Smart-UPS en línea Características y beneficios

Protección

Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.

Características de marketing

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.
Ahorre tiempo de modo práctico y fácil con la capacidad de acceso remoto/a través de la red.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet. Incluye el software Powerchute® que brinda monitoreo y control convenientes, cierre seguro del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión de energía.
La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.

Adaptabilidad

Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Convertible para torre o rack
Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
Firmware de actualización veloz
Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.

Disponibilidad

Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.

Funcionabilidad

Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Manejabilidad

Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
4.2kWatts / 6.0kVA
Nota de tensión de salida
Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Distorsión de tensión de salida
less than 3%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
Factor de cresta de carga
3 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Desviación
Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
160-280V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
100 - 280V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas
2
Tiempo de recarga típico
2.5hora(s)
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Duración prolongable
1
Capacidad VA/hora de la Batería
1056

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Panel de control
Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
480Joules
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
218mm, 21.8cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
100.45kg
Peso de embarque
117.27kg
Altura del bulto
601mm, 60.1cm
Ancho del bulto
603mm, 60.3cm
Profundidad del bulto
980mm, 98.0cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica online
1040.0BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios