Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8

Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frente Izquierda
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frente Izquierda
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frente Izquierda
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frontal derecho
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frontal directo
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Back
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frente Izquierda
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frontal derecho
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Frontal directo
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Back
  • UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 20kW y 400V que brinda la mejor protección de energía y un bajo costo total de propiedad para centros ...

  • Incluye: Los módulos de baterías se despachan instalados, Filtro de polvo, EcoStruxure Ready ((UPS)), Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Los módulos ...

Ver resumen del producto

GVSUPS20KB2HS Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
20.0kWatts / 20.0kVA
Tensión de salida nominal
400V 3PH
Entrada de voltaje
400V 3PH
Tipo de enchufe
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Corriente máxima de entrada
36.0A
Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8
UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 20kW y 400V que brinda la mejor protección de energía y un bajo costo total de propiedad para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, y para entornos de infraestructura crítica en establecimientos comerciales e industriales. Incluye servicio de puesta en marcha 5x8 y una serie de baterías modulares inteligentes, expansibles a 2 series para proporcionar autonomía extendida. Cuadros de autonomía disponibles en la pestaña Documentos.
Incluye: Los módulos de baterías se despachan instalados, Filtro de polvo, EcoStruxure Ready ((UPS)), Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Los módulos de potencia se despachan instalados, Servicio de puesta en marcha

Galaxy VS Características y beneficios

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Diseño de UPS modular
Brinda redundancia en el diseño y permite acelerar la realización de tareas de mantenimiento con un tiempo promedio de reparación mejorado gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la aptitud para reemplazo de módulos en el establecimiento.
EcoStruxure IT Expert
Desde su teléfono inteligente o computadora, puede conectarse con nuestro sistema de monitoreo «autoservicio» basado en la nube que recopila, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, de modo de brindar una vista unificada incluso de entornos de infraestructura física sumamente distribuidos. Optimice su tiempo productivo y planificación del mantenimiento, y anticípese a posibles problemas de infraestructura con las funciones de análisis avanzadas y las comparaciones de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visite ecostruxureit.com.
Diversos niveles de ofertas de servicio
Nuestros servicios, que pueden contratarse en paquete o individualmente, están estructurados de manera tal que le permiten elegir lo que desearía que Schneider Electric haga por usted.

Disponibilidad

Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Bus de CC flexible
Optimiza el dimensionamiento de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas las baterías VRLA, ion de litio y NiCd.
Protección contra retroalimentación incorporada
El contactor de retroalimentación incorporado garantiza que no se devuelva electricidad a la red.
Tarjeta de gestión de redes incorporada
Le permite gestionar los umbrales de alerta y monitorear las UPS en forma remota a través de la app EcoStruxure IT, la web, SNMP, o arquitecturas Modbus TCP y Modbus RTU.
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.

Costo total de propiedad

Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Alta eficiencia en modo de conversión doble
Alta calidad de energía y máxima eficiencia en todo momento, incluso con poca carga. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se posibilita la regeneración mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La batería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
UPS compacta
Gracias a la tecnología de alta densidad y el acceso frontal total, esta UPS permite ahorrar espacio, lo que la vuelve ideal para lugares compactos.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
20.0kWatts / 20.0kVA
Distorsión de tensión de salida
less than 3%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50 Hz, 60 Hz
Frequencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
Otras tensiones de salida
380, 415
Factor de cresta de carga
2.5
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
Distorsión armónica total en tensión de salida
_1% linear load and _3% non-linear load
Tolerancia de tensión de salida
+/-1% after 50ms
Desviación
Desviación estática incorporada

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
340-460 (400 V)V
Distorsión armónica total de entrada:
Inferior al 3% para plena carga
Otras tensiones de entrada
380, 415
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
65.0kAmps
Factor de energía de entrada con carga completa
0.99

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Tensión nominal de baterías
480 V
Corriente máxima de batería al final de la descarga
54.0A
Tensión de la batería al final de la descarga
384 Vdc

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
GVS_350mm_AirFilter, GVS_350mm_Seismic, GVS_Parallel
Panel de control
Interfaz para el usuario de pantalla LCD táctil
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
1485mm, 148.5cm
Dimensiones de anchura máxima
333mm, 33.3cm
Dimensiones de profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
245.0kg
Peso de embarque
270.0kg
Altura del bulto
1690mm, 169.0cm
Ancho del bulto
640mm, 64.0cm
Profundidad del bulto
990mm, 99.0cm
Color
Gloss level 85%, RAL 9003, White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-984.3metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica online
2454.0BTU/hora
Clase de protección
IP 20

Conformidad

Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5ta edición
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: Contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios