Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM

Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal derecho
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal directo
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Back
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal derecho
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal directo
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Back
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
RoHS
  • Gabinete para baterías tradicional con ocupación total para adecuarse a todas sus necesidades de autonomía.

  • Incluye: Todas las conexiones para la instalación adyacente con unidades UPS, Baterías de alto rendimiento según clasificación EUROBAT, Guía de instalación, Cumplimiento ...

Ver resumen del producto

GVMCBCWEA Características

Gabinete ancho IEC A para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM
Gabinete para baterías tradicional con ocupación total para adecuarse a todas sus necesidades de autonomía.
Incluye: Todas las conexiones para la instalación adyacente con unidades UPS, Baterías de alto rendimiento según clasificación EUROBAT, Guía de instalación, Cumplimiento de normas sísmicas, Entrada de cables por la parte superior e inferior
  • Entrada de cables superior e inferior (estándar)
    Flexibilidad que permite al usuario tomar decisiones. Y sin ningún costo extra.

Galaxy VM Características y beneficios

Comodidad

Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.
Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica

Seguridad

Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.
Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Manejabilidad

Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros

Costo total de propiedad

Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Disponibilidad

Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Montaje de baterías
Gabinete de batería adjunto
Colocación de baterías
Gabinete de baterías
Vida útil esperada de las baterías (años)
10 de agosto

Físico

Dimensiones de altura máxima
1970mm, 197.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1080mm, 108.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
1662.0kg
Peso de embarque
1725.0kg
Altura del bulto
2045mm, 204.5cm
Ancho del bulto
1380mm, 138.0cm
Profundidad del bulto
1156mm, 115.6cm
Color
White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aprobaciones
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 y CBC 2013 para aceleración espectral Sds=2,02 g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios