GUTOR PXC IEC 30 kVA, 3:1 400/230 V, IP42, sin transformador, redundante unitario o paralelo de forma opcional

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes. Disponible ...

  • Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Network management card, Manual de usuario

Ver descripción de producto

GUPXC30I2 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (24000 W)
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
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
62.0A
GUTOR PXC IEC 30 kVA, 3:1 400/230 V, IP42, sin transformador, redundante unitario o paralelo de forma opcional
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes. Disponible en las configuraciones 3:3 y 3:1.
Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Network management card, Manual de usuario

Gutor PXC características y ventajas

Disponibilidad

Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Corriente de Salida Neutra
130A
Eficacia con carga completa
94.3 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 1 %
Derivación
Built-in bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz
Eficacia con carga completa
94.3 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Protección aguas arriba conforme a la fuente
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.97

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
78.0A
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
93.8 %

Comunicaciones & Gestión

SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
2100mm, 210.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.0cm
Peso neto
340.0kg
Peso de envío
387.55kg
Altura bruta
2300mm, 230.0cm
Anchura bruta
820mm, 82.0cm
Profundidad bruta
1082mm, 108.2cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-30 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
4959.0BTU/h
Protection Class
IP42 con filtros de aire

Conformidad

Aceptaciones
CE, Marcado CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Dispositivo de protección en derivación
200.0
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
145.0A

Opciones

Servicios