EcoStruxure IT Advisor: 2 Rack Capacity Support
-
Visión de conjunto instantánea de las operaciones del centro de datos mediante la gestión del inventario, la calculadora de PUE, las alarmas en tiempo real de los ...
WCAP1YR2R-DIGI Características
EcoStruxure IT Advisor: 2 Rack Capacity Support
Visión de conjunto instantánea de las operaciones del centro de datos mediante la gestión del inventario, la calculadora de PUE, las alarmas en tiempo real de los dispositivos y las estructuras jer...
Data Center Operation características y ventajas
Disponibilidad
Gestión de red guiada
Visión de conjunto gráfica de las rutas de la red de centros de datos y de sus conexiones.
Gestión de inventario
Muestra datos del dispositivo en la infraestructura física para un acceso rápido a los detalles del dispositivo y los atributos del activo así como para operaciones y una visión general del centro de datos.
Informe de inventario
Incluye información estructurada en todos los dispositivos montados en rack, organizada por tipo de dispositivo, años, fabricante y propiedades para una vista rápida de todos los dispositivos actuales de un centro de datos.
Registro en directo
Consiga mayor transparencia en los indicadores clave de rendimiento (KPI) gracias a los tableros de mando web configurados, que facilitan información de nivel de gestión totalmente personalizable.
Alarmas en estructura física
Ofrece fallos de los dispositivos en tiempo real entre la distribución del suelo y la vista frontal del rack para el estado de operaciones del centro de datos.
Soporte servidor blade
Refleja la configuración exacta del centro de datos, modelando blades en el interior de sus carcasas.
Plataforma empresarial
Alta disponibilidad con redundancia contra fallos gracias a la estructura en clúster y al balanceo de carga, que garantizan la ausencia total de puntos débiles en los sistemas críticos.
Calculadora de PUE/DCiE
Ofrece un valor de eficiencia del uso eléctrico (PUE) para obtener información sobre el uso energético diario.
Operaciones de centro de datos móvil
Se integra con InfraStruxure Mobile para acceder a la aplicación InfraStruxure Operations a medida que es necesario a través de la PDA de mano Motorola (Symbol) MC70.
Co-location
Potencia de celda cuantificada
Permite un cargo detallado para los arrendatarios individuales, a través de una visión de conjunto sencilla del suministro vendido y cuantificado.
Informe de la toma de potencia
Destaca el estado actual de los enchufes y los conectores de una o más unidades de distribución eléctrica o de los arrendatarios, incluida una indicación de sobresuscripción.
Registro de auditoría
Sigue todos los cambios en las celdas y el equipamiento de las instalaciones a lo largo del ciclo de vida del centro de datos, garantizando así la transparencia y la facilidad en la identificación de los requisitos de mantenimiento.
Visualización en jaula
Visualiza el espacio disponible actualmente con datos de arrendamiento anónimos durante la fase previa a la venta para planificar las celdas potenciales del nuevo cliente, reservando espacio y ofreciendo soporte en el proceso de venta.
Análisis de impacto de los arrendatarios
Mapa de los activos arrendados en una sala, celda, rack o servidor para una comprensión detallada del impacto del arrendamiento en el caso de un apagón.
Informe de inventario de los arrendatarios
Muestra todo el equipamiento asociado a un arrendatario, para obtener un inventario inmediato del arrendatario.
Informe de potencia
Perfila la capacidad total frente a la capacidad vendida y la carga medida por ubicación para una visión completa de la capacidad de suministro actual.
Informe sobre espacio
Vista de conjunto inmediata de la capacidad espacial actual que identifica el espacio libre para la venta, el ocupado y el reservado, así como el espacio identificado como de uso interno.
Cliente web
Permite a los usuarios visualizar los equipos, el uso de la energía y la capacidad de potencia del Data Center mediante cualquier navegador web moderno. Esto reduce los costes de mantenimiento y permite a los gerentes tomar decisiones mejores y más informadas en tiempo real.
Vista de la celda en 3D
Esboza los perímetros de las celdas para obtener una visualización instantánea en 3D de la disposición y realiza un cálculo automático del área de las celdas.
Agilidad
Soporte eléctrico de sala
Supervise la capacidad y los cambios de planificación para el equipo de suministro eléctrico centralizado en áreas que se encuentran fuera de la superficie del centro de datos principal.
Proveedor neutral
Permite la modelación de equipos y datos de cualquier proveedor, proporcionando soporte para entornos de centros de datos ya existentes.
Modelo de datos compartidos
Garantice que los datos estén sincronizados y desarrollados a través de todo el ciclo de vida del centro de datos.
Servicios de despliegue opcionales
Asegure el despliegue rápido mediante el uso de los Servicios profesionales de APC.
Localización
Interfaz de usuario disponible en los principales idiomas locales.
Protección
Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.
Password Security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Acceso para varios usuarios
Permite que varios usuarios trabajen con la aplicación de manera simultánea.
Roles de usuario
Activación de diferentes niveles de acceso a través del inicio de sesión a varios usuarios y roles de usuario definidos previamente.
Comodidad
Acciones recomendadas
Las descripciones inteligentes de alarma acompañadas de resoluciones recomendadas reducen la necesidad de formación y el tiempo medio de reparación.
Integración CAD
Permite la importación de planos de diseño asistido por ordenador (CAD) para reorganizar la sala con rapidez y convierte los planos CAD de las celdas en el modelo DCIM, en el que incluye el cambio entre las capas CAD para mostrar toda la información disponible de las instalaciones.
Referencias basadas en la red
Enfoque flexible de las coordenadas del suelo que permite a los operarios del centro de datos adoptar un esquema personalizado de identificación de la localización.
Capacidad de gestión
Visión frontal del rack
La vista frontal exhaustiva del rack proporciona una representación gráfica del equipo y su ubicación en el rack.
Biblioteca de activos
Utilizar la biblioteca extensa de la infraestructura física y de los dispositivos de TI de los principales vendedores.
Dispositivos personalizados
Dispositivos de catálogo rápidamente personalizables según sus especificaciones en sólo un par de clics, corrigiendo los puntos de datos tales como los requisitos energéticos y las direcciones MAC, etc.
Sala de almacenamiento virtual
Realiza el seguimiento de los nuevos dispositivos desde su llegada al lugar dentro de la sala de almacenamiento virtual.
Vista personalizable
Ofrece estructuras jerárquicas según localización para conseguir un modelo lógico del centro de datos, en las cuales las salas de centro de datos se pueden organizar por regiones, países, campus, ubicaciones, edificios y salas.
Vista de distribución de suelo
Ver una representación precisa de su centro de datos mediante el sencillo trazado gráfico del suelo y la vista de pájaro.
Búsqueda global de activos
Ubique rápidamente los recursos gracias a la búsqueda de texto libre, y exporte los datos de equipamiento a formato Excel.
Varias salas
Ofrece la opción de mostrar distintas salas en el plano de una misma planta para representar con precisión y desplazarse por instalaciones grandes.
Vista organizativa
Ofrece estructuras jerárquicas según ubicación para conseguir un modelo lógico del centro de datos, en las cuales las salas de centro de datos se pueden organizar por regiones, países, campus, ubicaciones, edificios y salas.
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue