Nuestras marcas

Easy UPS 3M Parallel Kit with 15m cable

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3M parallel systems. Up to six UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Ver descripción de producto

E3MOPT012 Características

Easy UPS 3M Parallel Kit with 15m cable
Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3M parallel systems. Up to six UPSs can be paralleled for capacity or redundancy.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Siria, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
50mm, 5.0cm
Anchura máxima
15000mm, 1500.0cm
Profundidad máxima
150mm, 15.0cm
Peso neto
0.82kg
Peso de envío
0.98kg
Altura bruta
86mm, 8.6cm
Anchura bruta
319mm, 31.9cm
Profundidad bruta
205mm, 20.5cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Elevación de Trabajo
0 - 1499.92metros

Opciones

Servicios