Gira la imagen para ampliar
PDU Easy Rack de APC, Medida, 0U, trifásica, 11 kW, 230 V, 16 A, salidas 21 x C13 y 3 x C19, entrada IEC60309 3P+N+PE
EPDU1216M
Distribución de energía en rack confiable y asequible
Capacidades de gestión remota en tiempo real
Capacidades de montaje en rack sin herramientas Zero-U
Flash actualizable
Pantalla de monitoreo de corriente local y LED indicador de carga
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
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.