Nuestras marcas

EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG

EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frontal derecho
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Ver descripción de producto

SLB10K80GXR6-2C Características

EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1397mm, 139.7cm
Anchura máxima
2540mm, 254.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.01cm
Peso neto
3727.27kg
Peso de envío
3750.0kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
3048mm, 304.8cm
Profundidad bruta
914mm, 91.44cm
Color
Beis
Unidades en Palet
2.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios