Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW

Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Frente Izquierda
Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Frente Izquierda
Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Frente Izquierda
Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Frente Izquierda
RoHS
  • Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

PD4P60AT1B Características

Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.
Incluye: Guía de instalación
  • Mayoría de interruptores subalimentados por área de servicio
    Puede distribuir la energía en forma efectiva y eficiente.
  • Opciones de distribución múltiples
    La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.

Accesorios para alimentación configurables Características y beneficios

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Consumo máximo total de corriente
60

Entrada

Entrada de voltaje
400V 3PH, 480V 3PH
Frecuencia de entrada
50 Hz, 60 Hz
Corriente de línea máxima
60A

Físico

Dimensiones de altura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de anchura máxima
559mm, 55.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
546mm, 54.6cm
Peso neto
1.82kg
Peso de embarque
2.7kg
Altura del bulto
432mm, 43.2cm
Ancho del bulto
559mm, 55.9cm
Profundidad del bulto
546mm, 54.6cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-4500metros

Conformidad

Aprobaciones
CE, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios