Data Center Expert: Modbus Gateway with POE

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Un software de control ampliable que recopila, organiza y distribuye información crucial sobre dispositivos, proporcionando una visión integral del equipo.

Ver descripción de producto

DCEMODGATEPOE Características

Data Center Expert: Modbus Gateway with POE
Un software de control ampliable que recopila, organiza y distribuye información crucial sobre dispositivos, proporcionando una visión integral del equipo.

Data Center Expert características y ventajas

Adaptabilidad

Arquitectura extensible
Nodo disponible y claves de la licencia de la aplicación amplían las capacidades de la plataforma lo que permite que crezca para que cumpla con las necesidades empresariales que cambian.
API de servicios de web
Posibilidad de integración de los datos y acontecimientos de la InfraStruXure Central en aplicaciones y herramientas de TI existentes capaces de hacer llamadas web de servicios
Integrado con aplicaciones de gestión StruxureWare
Consiga eficiencia energética integrada, planificación predictiva y operaciones de centros de datos en tiempo real mediante las aplicaciones adicionales InfraStruxure Management: InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost y InfraStruxure Mobile.
Aplicación add-on de supervisión
Visibilidad mejorada de sus activos críticos con gestión ante las amenazas físicas para gestionar y registrar todas las actividades en áreas seguras. Un repositorio centralizado permite al usuario revisar, buscar y etiquetar los eventos de supervisión para futuras necesidades.
Módulo adicional de salida modbus TCP
Integra datos y acontecimientos seleccionados de dispositivos controlados por InfraStruXure Central en un sistema de gestión de edificio existente por medio de transmisión de Ethernet

Protección

Soporte mediante monitorización a distancia
Servicio basado en la web que controla la salud de la infraestructura física de la empresa. Profesionales con experiencia que trabajan sin pausa para proporcionar una monitorización durante las 24 horas y para ayudar al diagnóstico de problemas antes de que se conviertan en críticos.
Comunicaciones encriptadas
128 bits, comunicaciones cifradas de SSL entre cliente y servidor, así como ID de usuario cifrados y contraseñas almacenadas en el servidor para contribuir a la protección de sus recursos
Acceso de usuario personalizado
Definir el modo de acceso del usuario y las capacidades de visualización de los grupos individuales. Controlar el acceso a los dispositivos limitando el número de cuentas de administrador específicas.

Capacidad de gestión

Soporte del dispositivo para varios proveedores
Amplio soporte para varios proveedores para la monitorización de dispositivos SNMP en red. Permite activar la visibilidad de los dispositivos SNMP existentes a través de notificaciones de alerta de umbrales, tendencia de datos e informes.
Integración NMS
Integración de trampas SNMP en un sistema de gestión empresarial, que permite a los usuarios visualizar alertas generadas por los dispositivos controlados por la InfraStruXure Central
Real-Time Monitoring
Visibilidad inmediata de toda la infraestructura física mediante la monitorización centralizada de dispositivos en tiempo real y notificación, para lograr una rápida evaluación de los eventos a medida que ocurren.
Consola unificada
La aplicación de cliente de Windows y Linux personalizable permite el acceso al instante a la aplicación InfraStruXure Central desde cualquier lugar de la red.
Filtros de alarma
Personalice la interfaz de usuario para visualizar los dispositivos en estatus normal, en advertencia o críticos.
Gestión centralizada
Permite controlar y gestionar de forma centralizada un gran número de aparatos conectados en red.
Notificación de errores
La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta para las situaciones de infraestructura física crítica. Permite a los Administradores de TI reducir el tiempo medio que se emplea en las reparaciones, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo de funcionamiento.
Búsqueda libre de texto
Localice rápidamente los dispositivos y alertas a través del campo de búsqueda rápida.

Disponibilidad

Almacenamiento de datos integrado
La gran capacidad de los discos duros proporciona una gran cantidad de almacenamiento interno de datos, al mismo tiempo que el soporte NAS (Network Attached Storage) le permite almacenar y archivar datos por largo tiempo.
Personalización de informes
Cree, guarde y programe informes definidos por el usuario para facilitar la recopilación, la distribución y análisis de datos.
Interfaz del usuario localizada
Proporciona alertas localizadas, descripciones de alertas y acciones recomendadas para los dispositivos APC en diez idiomas distintos
Análisis de la tendencia de los gráficos
Acceso a los datos históricos y actuales para cualquier dispositivo o grupo de dispositivos Trace y realice gráficos de puntos de datos múltiples en una correlación lógica para visualizar posibles tendencias peligrosas.
Almacén de Alerta Centralizado
Acceso al historial de alertas para diversos dispositivos por medio de una base de datos central. Seleccionar las alertas por tipo, fecha, dispositivo y/o grupo del dispositivo.

Agilidad

Configuración masiva
Ofrece una gran capacidad de configuración de masa, con lo que los usuarios pueden crear, guardar y lanzar configuraciones o ajustes específicos en dispositivos de APC similares a través de una tarjeta de administración de red.
Asignación personalizada
Los fondos de los clientes, los iconos de asignación única a usuarios y la ubicación de dispositivos de arrastras y soltar hace más fácil identificar los dispositivos con problemas de un sólo vistazo, minimizando el tiempo de inactividad, los errores y los costes.
Detección automática
Reduce el tiempo necesario para instalar y utilizar dispositivos de infraestructura, detectando de forma automática los dispositivos de gestión en su red.
Red privada
Reduzca el número de direcciones de IP requeridas en la red pública para gestionar los dispositivos, mediante su colocación en una red segura aislada.
Actualización masiva de la microprogramación
Disminuya el tiempo de instalación y la complejidad de dispositivos gestionados mediante la actualización del soporte lógico programable de manera simultánea de varios dispositivos de APC.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios