DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES

DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Frente Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Frente Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Frente Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Frente Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Frente Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Frente Izquierda
  • Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

Ver resumen del producto

PD3P80ABBSD Características

DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

Accesorios para alimentación configurables Características y beneficios

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
76mm, 7.62cm
Dimensiones de anchura máxima
76mm, 7.62cm
Dimensiones de profundidad máxima
76mm, 7.62cm
Peso neto
0.45kg
Peso de embarque
0.5kg
Altura del bulto
102mm, 10.16cm
Ancho del bulto
102mm, 10.16cm
Profundidad del bulto
102mm, 10.16cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Opciones

Servicios