Condensador de 38 kW, 35 °C (95 °F), 208-230 V/3/60 Hz

Condensador de 38 kW, 35 °C (95 °F), 208-230 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 38 kW, 35 °C (95 °F), 208-230 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 38 kW, 35 °C (95 °F), 208-230 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 38 kW, 35 °C (95 °F), 208-230 V/3/60 Hz Frente Izquierda
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

Ver resumen del producto

ACCD75228 Características

Condensador de 38 kW, 35 °C (95 °F), 208-230 V/3/60 Hz
Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Características y beneficios

Manejabilidad

Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador de microprocesador
Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.
Real-Time capacity monitoring
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Agilidad

Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.

Costo total de propiedad

Arquitectura por hilera
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Disponibilidad

Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Rack inlet temperature control
Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Energía de entrada
3130.0Vatios
Protección máxima contra sobrecarga de corriente
15.0A
Capacidad mínima del circuito en amperios
12.0

Físico

Dimensiones de altura máxima
824mm, 82.4cm
Dimensiones de anchura máxima
977mm, 97.7cm
Longitud neta
3.16metros
Dimensiones de profundidad máxima
3151mm, 315.1cm
Peso neto
217.72kg
Peso de embarque
272.16kg
Altura del bulto
889mm, 88.9cm
Ancho del bulto
1092mm, 109.2cm
Profundidad del bulto
3302mm, 330.2cm

Ambiental

Temperatura de operación
-20 - 50 °C
Elevación de operación
0-3000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
65.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
ETL
Garantía estándar
1 años (solo partes)

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

General

Patrones de descarga de aire
Horizontal, Circulación ascendente
Circulación de aire
7868.3litros por segundo
Consumo de entrada en amperios
10.0A
Diámetro del conducto de retorno
22.0mm
Diámetro del conducto de suministro
16.0mm

Opciones

Servicios