Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
  • Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Ver resumen del producto

ACCD76079 Características

Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Uniflair Air Cooled Condensers Características y beneficios

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
1041mm, 104.1cm
Dimensiones de anchura máxima
3213mm, 321.3cm
Dimensiones de profundidad máxima
995mm, 99.5cm
Peso neto
340.45kg
Peso de embarque
350.0kg
Altura del bulto
1143mm, 114.3cm
Ancho del bulto
3429mm, 342.9cm
Profundidad del bulto
1143mm, 114.3cm

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios