Cable de comunicaciones SAI de señal simple. USB a RJ45

Cable de comunicaciones SAI de señal simple. USB a RJ45 Frontal directo
Cable de comunicaciones SAI de señal simple. USB a RJ45 Frontal directo
Cable de comunicaciones SAI de señal simple. USB a RJ45 Frontal directo
Cable de comunicaciones SAI de señal simple. USB a RJ45 Frontal directo
RoHS
  • Cables que proporcionan conexiones específicas entre los SAI de APC y los ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores

Ver descripción de producto

AP9827 Características

Características principales

Longitud de Cable
1.8metros
Cable de comunicaciones SAI de señal simple. USB a RJ45
Cables que proporcionan conexiones específicas entre los SAI de APC y los ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores

Cables de interfaz características y ventajas

Disponibilidad

Cable de interfaz para comunicación con el ordenador
El cable SAI ofrece comunicación serie/USB dedicada entre el SAI y el servidor, independientemente de la red.
Extension Cable
Ofrece disponibilidad y fiabilidad para que su SAI pueda enviar señales a grandes distancias.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Peso neto
0.46kg
Peso de envío
0.46kg
Altura bruta
229mm, 22.9cm
Anchura bruta
102mm, 10.2cm
Profundidad bruta
51mm, 5.1cm
Color
Negro
Connector A
RJ45
Connector B
USB 2.0 type A

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios