Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 7, negro

Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 7, negro Frente Izquierda
Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 7, negro Frente Izquierda
Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 7, negro Frente Izquierda
Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 7, negro Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACPL75169 Características

Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 7, negro
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
305mm, 30.5cm
Dimensiones de anchura máxima
2582mm, 258.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
864mm, 86.4cm
Peso neto
36.07kg
Peso de embarque
38.64kg
Altura del bulto
330mm, 33.0cm
Ancho del bulto
2642mm, 264.2cm
Profundidad del bulto
914mm, 91.4cm

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios