Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, blanco SE

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, blanco SE Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, blanco SE Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, blanco SE Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, blanco SE Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACSB76185 Características

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, blanco SE
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
500mm, 50.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1300mm, 130.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
53.12kg
Peso de embarque
54.55kg
Altura del bulto
559mm, 55.9cm
Ancho del bulto
1346mm, 134.6cm
Profundidad del bulto
914mm, 91.4cm

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios