Batería para portátil IBM ThinkPad A20, A20M, A20P
LBCIB17 Características
Batería para portátil IBM ThinkPad A20, A20M, A20P
Baterías para ordenadores portátiles.
Incluye: User Manual
Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas
Compatibilidad
O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Capacidad de la batería (mAh)
5400
Tensión de salida de la batería
10.8
Entrada
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Indicador de vínculo RX/TX
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Descripción física
Altura máxima
267mm, 26.67cm
Anchura máxima
57mm, 5.72cm
Profundidad máxima
19mm, 1.91cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
267mm, 26.67cm
Anchura bruta
57mm, 5.72cm
Profundidad bruta
19mm, 1.91cm
Color
Negro
Descripción medioambiental
Operating Temperature
10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-15000metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Conformidad
Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución