Bastidor Uniflair MERV, cámara con filtro de 11 bolsas, tamaño 7, blanco Schneider

Bastidor Uniflair MERV, cámara con filtro de 11 bolsas, tamaño 7, blanco Schneider Parte Delantera Izquierda
Bastidor Uniflair MERV, cámara con filtro de 11 bolsas, tamaño 7, blanco Schneider Parte Delantera Izquierda
Bastidor Uniflair MERV, cámara con filtro de 11 bolsas, tamaño 7, blanco Schneider Parte Delantera Izquierda
Bastidor Uniflair MERV, cámara con filtro de 11 bolsas, tamaño 7, blanco Schneider Parte Delantera Izquierda

ACPL75179 Características

Bastidor Uniflair MERV, cámara con filtro de 11 bolsas, tamaño 7, blanco Schneider

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
500mm, 50.0cm
Anchura máxima
2582mm, 258.2cm
Profundidad máxima
865mm, 86.5cm
Peso neto
84.82kg
Peso de envío
88.45kg
Altura bruta
635mm, 63.5cm
Anchura bruta
2743mm, 274.3cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios