Back-UPS Office USB 500VA

Back-UPS Office USB 500VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Office USB 500VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Office USB 500VA Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Office USB 500VA Parte Delantera Izquierda
  • Protección eléctrica de primera clase para ordenadores de alto rendimiento

  • Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BF500U Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (325 W)
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
325 Vatios / 500VA
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(3) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS Office USB 500VA
Protección eléctrica de primera clase para ordenadores de alto rendimiento
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario

Back-UPS Office características y ventajas

Comodidad

Adaptadores USB
Software de protección de archivos y cierre automático para Windows 98/Me/XP/2000 y Mac OS 9 (9.0.4 o posterior)
Espaciado de bloques de transformador
La compatibilidad y conectividad USB 2.0 garantiza una instalación rápida y sencilla del software gratuito para la protección de archivos y el cierre automático.
Baterías reemplazables por el usuario
Las tomas exclusivas para sobretensiones ofrecen protección para los equipos que no almacenan datos, como los escáneres o las impresoras, sin reducir el suministro eléctrico disponible o la capacidad de las baterías de la unidad. Esto permite aprovechar al máximo la energía de las baterías para los equipos que más lo necesitan, como el ordenador o el monitor.
Sistema SAI renovable por el usuario
With normal use, a UPS battery will last three to six years. APC’s renewable UPS system eliminates the need for factory service and loss of protection by letting you replace batteries for a fraction of the cost of a new UPS.
Comprobación automática
Autotest semanal para garantizar que todos los componentes están funcionando correctamente
Arranque en frío
La carga de las baterías y las pruebas de diagnóstico controladas por microprocesador garantizan la máxima vida útil de la batería.
Gestión inteligente de la batería
Maximizes battery performance, life and reliability with microprocessor-controlled intelligent battery management.

Protección

Protección contra rayos y subida de tensión
Ahorre tiempo y dinero cambiando la batería usted mismo. No es necesario enviar la unidad a un centro de reparaciones.
Opción de refrigeración múltiple
With dedicated outlets for computer, monitor and peripherals everything is safe from the threat of bad power.
Interruptor de circuito reajustable
Notifica que el SAI tiene demasiados equipos conectados para su carga nominal.
Unattended Shutdown
Puede conectar la unidad sin suministro eléctrico de entrada. Proporciona alimentación provisional de emergencia mediante baterías cuando se produce algún fallo en la red eléctrica.
Software
Los módulos de almacenamiento portátiles le permiten llevarse los juegos y tarjetas de memoria allá donde vaya. Los módulos de almacenamiento se pueden desmontar para guardar los juegos en sus cajas originales.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Immediately warns you of wiring problems like improper grounds that could cause shocks or prevent the UPS from adequately suppressing surges. (120V units only)
Enchufe en Ángulo Recto
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
Internet FAX - modem - DSL protection
Protege al sistema contra sobretensiones de la línea de teléfono, fax o módem.
Tomas de Corriente protegidas contra picos de tensión
Puede cambiar la batería sin tener que apagar los equipos.

Capacidad de gestión

Software
Software is available for some models. Refer to the management software section of the technical specifications for detailed information by part number.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
325 Vatios / 500VA
Corriente de salida máxima
10

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
98-140V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
12hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
5 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
445Julios
Data Line Protection
RJ45 Protección de Módem/Fax (línea única de dos cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
69mm, 6.9cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
178mm, 17.8cm
Peso neto
3.91kg
Peso de envío
4.27kg
Altura bruta
81mm, 8.1cm
Anchura bruta
538mm, 53.8cm
Profundidad bruta
178mm, 17.8cm
Color
Charcoal ((*))
Unidades en Palet
196.0
SCC Codes
10731304098482

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios