Back-UPS Office USB 350VA
-
Protección eléctrica de primera clase para ordenadores de alto rendimiento
-
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario
BF350U Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (225W)
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
225 Vatios
/ 350VA
Conexiones de salida
(3)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
(3)
NEMA 5-15R
(Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS Office USB 350VA
Protección eléctrica de primera clase para ordenadores de alto rendimiento
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario
Back-UPS Office características y ventajas
Comodidad
Adaptadores USB
Software de protección de archivos y cierre automático para Windows 98/Me/XP/2000 y Mac OS 9 (9.0.4 o posterior)
Espaciado de bloques de transformador
La compatibilidad y conectividad USB 2.0 garantiza una instalación rápida y sencilla del software gratuito para la protección de archivos y el cierre automático.
Baterías reemplazables por el usuario
Las tomas exclusivas para sobretensiones ofrecen protección para los equipos que no almacenan datos, como los escáneres o las impresoras, sin reducir el suministro eléctrico disponible o la capacidad de las baterías de la unidad. Esto permite aprovechar al máximo la energía de las baterías para los equipos que más lo necesitan, como el ordenador o el monitor.
Sistema SAI renovable por el usuario
With normal use, a UPS battery will last three to six years. APC’s renewable UPS system eliminates the need for factory service and loss of protection by letting you replace batteries for a fraction of the cost of a new UPS.
Comprobación automática
Autotest semanal para garantizar que todos los componentes están funcionando correctamente
Arranque en frío
La carga de las baterías y las pruebas de diagnóstico controladas por microprocesador garantizan la máxima vida útil de la batería.
Gestión inteligente de la batería
Maximizes battery performance, life and reliability with microprocessor-controlled intelligent battery management.
Protección
Protección contra rayos y subida de tensión
Ahorre tiempo y dinero cambiando la batería usted mismo. No es necesario enviar la unidad a un centro de reparaciones.
Opción de refrigeración múltiple
With dedicated outlets for computer, monitor and peripherals everything is safe from the threat of bad power.
Interruptor de circuito reajustable
Notifica que el SAI tiene demasiados equipos conectados para su carga nominal.
Unattended Shutdown
Puede conectar la unidad sin suministro eléctrico de entrada. Proporciona alimentación provisional de emergencia mediante baterías cuando se produce algún fallo en la red eléctrica.
Software
Los módulos de almacenamiento portátiles le permiten llevarse los juegos y tarjetas de memoria allá donde vaya. Los módulos de almacenamiento se pueden desmontar para guardar los juegos en sus cajas originales.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Immediately warns you of wiring problems like improper grounds that could cause shocks or prevent the UPS from adequately suppressing surges. (120V units only)
Enchufe en Ángulo Recto
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
Internet FAX - modem - DSL protection
Protege al sistema contra sobretensiones de la línea de teléfono, fax o módem.
Tomas de Corriente protegidas contra picos de tensión
Puede cambiar la batería sin tener que apagar los equipos.
Capacidad de gestión
Software
Software is available for some models. Refer to the management software section of the technical specifications for detailed information by part number.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
225 Vatios
/ 350VA
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
98-132V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
9hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
5 Vatios
Runtime
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
445Julios
Data Line Protection
RJ45 Protección de Módem/Fax (línea única de dos cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
69mm, 6.9cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
178mm, 17.8cm
Peso neto
3.73kg
Peso de envío
4.05kg
Altura bruta
81mm, 8.1cm
Anchura bruta
538mm, 53.8cm
Profundidad bruta
178mm, 17.8cm
Color
Charcoal ((*))
Unidades en Palet
196.0
SCC Codes
10731304098475
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
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
45.0dBA
Disipación térmica en línea
60.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios