Back-UPS 650

Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 650 Back
Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 650 Back
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Regletas para la organización de cables, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BK650MC Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (400 W)
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
400 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS 650
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Regletas para la organización de cables, Manual de usuario

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
400 Vatios / 650VA
Topología
En espera
Corriente de salida máxima
12

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
103 - 150, 88 - 150 AdjustableV
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
11hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
Units with a serial number below XX9828, use RBC3
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232
Panel de control
Diodo indicador de salida activa
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
320Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
168mm, 16.8cm
Anchura máxima
119mm, 11.9cm
Profundidad máxima
361mm, 36.1cm
Peso neto
10.82kg
Peso de envío
12.27kg
Altura bruta
312mm, 31.2cm
Anchura bruta
259mm, 25.9cm
Profundidad bruta
503mm, 50.3cm
Color
Beis
Master Carton Units
2.0
SCC Codes
10731304009853

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Disipación térmica en línea
25.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 68, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios