BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R

BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R Frente Izquierda
BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R Frente Izquierda
BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R Frente Izquierda
BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R Back
BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R Frente Izquierda
BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R Back
  • Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

BP1400X116 Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
950Vatios / 1.4kVA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
(2) NEMA L5-15R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA L5-15P
Longitud del cable
1.83metros
BP1400 con L5-15P + 1 L5-15R
Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
Incluye: Manual del usuario

Back-UPS Pro Características y beneficios

Protección

Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos
Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Características de marketing

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
Boost AVR (regulación automática de tensión)
Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.

Disponibilidad

Modo ecológico
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (amplíe o reduzca el rango) en los que su unidad UPS efectúa la transferencia a la batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger equipos electrónicos sensibles.
Boost AVR y Trim AVR
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Nivel de sensibilidad a la tensión personalizable
Alterne entre puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad de la energía (sensibilidad alta, media o baja) y maximice así la vida útil de la batería, además de proteger equipos electrónicos sensibles.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Funcionabilidad

Reemplazo de baterías simple
Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.
Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.

Manejabilidad

Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Panel LCD indicador de estado
Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
USB connection
Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Benin, Bolivia, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Saudi Arabia, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
950Vatios / 1.4kVA
Topología
Línea interactiva
Duración de transferencia
2ms typical

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
88-148V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
5.7hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Capacidad VA/hora de la Batería
408

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232
Panel de control
Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
320Joules
Protección para líneas de datos
Protección de módem / fax RJ-11, Protección de 10 Base-T Ethernet RJ45
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
216mm, 21.6cm
Dimensiones de anchura máxima
170mm, 17.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
439mm, 43.9cm
Peso neto
24.59kg
Peso de embarque
26.59kg
Altura del bulto
229mm, 22.9cm
Ancho del bulto
178mm, 17.8cm
Profundidad del bulto
457mm, 45.7cm
Color
Beige

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Disipación térmica online
84.0BTU/hora
Clase de protección
--

Conformidad

Política de protección del equipo
De por vida: $150.000
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios