Nuestras marcas

Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad

Novedad
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Parte Delantera Izquierda
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Parte Delantera Izquierda
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Parte Delantera Izquierda
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Frontal derecho
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Frontal directo
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Back
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Miscellaneous
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Parte Delantera Izquierda
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Frontal derecho
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Frontal directo
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Back
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad Miscellaneous
RoHS
  • Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge ...

Ver descripción de producto

AR106SH4 Características

Características principales

Altura de racks
6U
Anchura del rack
19"
Armario para pared con una bisagra NetShelter WX de APC, 6U, 400 mm de profundidad
Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
  • Instalación en estantes
    Permite una rápida implantación.
  • Posibilidad de montaje en pared
    Ideal para armarios de red y salas de servidores.

Armarios NetShelter para montaje en pared características y ventajas

Características

Ventilado
Garantiza la distribución homogénea del aire frío en los equipos de TI instalados.
Integración de cables y accesorios del Wallbox
La parte inferior y superior del Wallbox tiene orificios ciegos fáciles de quitar. Estos orificios ciegos se pueden utilizar para salidas de cables o para instalar un accesorio de 1U, como un ventilador o un panel de conexiones.
Puerta reversible
La puerta tipo wallbox se puede invertir para adaptarse al espacio en el que se instala.
Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
355mm, 35.5cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
400mm, 40.0cm
Peso neto
11.11kg
Peso de envío
13.56kg
Altura bruta
435mm, 43.5cm
Anchura bruta
685mm, 68.5cm
Profundidad bruta
485mm, 48.5cm
Color
Negro
Profundidad máxima de instalación
329.0mm, 32.89cm
Profundidad mínima de instalación
73.0mm, 7.29cm
Weight Capacity (static load)
90.72kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310E, UL 2416
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios