Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro

Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Back
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Aplicación
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Miscellaneous
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Detailed
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Detailed
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Back
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Aplicación
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Miscellaneous
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Detailed
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Armarios de IT universales con características y funcionalidades esenciales para satisfacer los requisitos de las principales aplicaciones de racks de servidores ...

  • Incluye: Hardware de Baying, Puertas, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Techo, Side panels

Ver descripción de producto

AR2900 Características

Características principales

Altura de racks
42U
Anchura del rack
19"
Armario NetShelter VL 42U y 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad con laterales, negro
Armarios de IT universales con características y funcionalidades esenciales para satisfacer los requisitos de las principales aplicaciones de racks de servidores y redes en diferentes entornos de IT.
Incluye: Hardware de Baying, Puertas, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Techo, Side panels
  • Acceso a los cables por la base
    Permite instalar los cables eléctricos y de datos en el armario desde el falso suelo.

Armarios NetShelter SV características y ventajas

Comodidad

Selección simple
Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
Paneles laterales extraíbles de altura completa
Los paneles laterales se pueden retirar para facilitar el acceso al armario durante la configuración e instalación del equipo. Los paneles laterales se pueden bloquear utilizando una sola llave, que también se puede utilizar en las puertas delanteras y traseras.
Puertas de desbloqueo rápido con diseño de pasador de resorte
La puerta delantera se puede mover al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente gracias a un sencillo diseño de pasador en bisagra de resorte.
Puertas delanteras y traseras perforadas
Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para los equipos montados en rack.
Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.
Paneles y aberturas de acceso de cables
Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. Cepillos incluidos en los techos para armarios de 800 mm (32 in) de ancho.

Compatibilidad

Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.
Sistemas rack Schneider Electric compatibles
Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.

Agilidad

Raíles de montaje ajustables con alineación simple
Los raíles verticales de montaje se pueden ajustar en incrementos de 10 mm (0.4 in) para cubrir prácticamente cualquier requisito de montaje de equipos TI. Alinee los raíles de montaje con el lado opuesto del armario, identificando la posición del orificio utilizado. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera, para una rápida instalación de los equipos.
Opción de armario no ensamblado (42U x 600 mm de anchura x 1060 mm de profundidad) para ubicaciones únicas
No todos los sitios de instalación disponen del espacio libre requerido para mover e instalar armarios de altura estándar. Esta opción sin montar se empaqueta para ser transportada a través de espacios estrechos y para poder ensamblarse en el lugar de instalación.
Ruedas de perfil estándar y pies de nivelado ajustables desde la parte inferior
Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación se pueden ajustar utilizando una llave ubicada en la parte inferior del armario.
Soportes preinstalados para montaje de accesorios traseros
Los soportes de montaje para accesorios traseros son ajustables y están integrados, proporcionando posiciones de montaje "zero U" para accesorios sin necesidad de herramientas. Cada soporte posee dos huecos de montaje para permitir el montaje combinado de hasta cuatro accesorios, tales como PDU para rack y organizadores de cables verticales, dentro del rack. Ajuste los soportes desde sus posiciones de fábrica estándares o instale soportes adicionales (AR824002 - Cant. 2) para instalar los accesorios de armario de media altura, tales como organizadores de cables y PDU para rack verticales.
Incluye tornillería para instalación
Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir los armarios de una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. Los armarios están preinstalados con soportes de unión para unir armarios en centros de 600 mm. Se incluyen soportes de unión para unir armarios en centros de 600 mm con el kit de tornillería suministrado.
Puertas traseras divididas
Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.

Seguridad

Se incluyen soportes fijados con pernos del armario al suelo
Los armarios se suministran con soportes fijados con pernos que fijan el armario al palé durante el envío. Estos mismos soportes fijados con pernos se pueden utilizar para fijar el armario al suelo en el lugar donde se instale finalmente.
Puesta a tierra eléctrica integrada
El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Costa Rica, Chipre, Yibuti, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Fiyi, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
105.62kg
Peso de envío
121.25kg
Altura bruta
2118mm, 211.8cm
Anchura bruta
899mm, 89.9cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.9cm
Color
Negro
Front Door
16.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
18.0calibre
Roof
18.0calibre
Side Panels
18.0calibre
Weight Capacity (static load)
1050.07kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310E
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios