Adaptador de alimentación para portátil IBM ThinkPad 355, 360, 750, 755
-
Alimentación fiable y portátil para las principales marcas de ordenadores portátiles.
LPAIB1 Características
Adaptador de alimentación para portátil IBM ThinkPad 355, 360, 750, 755
Alimentación fiable y portátil para las principales marcas de ordenadores portátiles.
Adaptadores de alimentación para portátiles características y ventajas
Compatibilidad
O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Entrada
Número de cables de alimentación
1
Descripción física
Altura máxima
229mm, 22.86cm
Anchura máxima
70mm, 6.99cm
Profundidad máxima
140mm, 13.97cm
Peso neto
0.23kg
Peso de envío
0.45kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
70mm, 6.99cm
Profundidad bruta
140mm, 13.97cm
Conformidad
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios