ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30

ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30 Frente Izquierda
ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30 Frente Izquierda
ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30 Frente Izquierda
ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30 Frontal directo
ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30 Frente Izquierda
ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30 Frontal directo
  • Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

  • Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SU042-2 Características

Características principales

Altura del rack
1U
Conexiones de salida
(1) NEMA L5-30R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA L5-30P
Longitud del cable
1.83metros
ATS para rack, 30 A, 120 V, 2 entradas L5-30, 1 salida L5-30
Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.
Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Velocidad de transferencia rápida
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar industrial y dentro del tiempo que tardan las fuentes de alimentación en bajar la carga. La transferencia de una fuente de energía a la otra no afecta a los equipos conectados y evita cualquier trastorno en el rendimiento de dichos equipos.

Interruptores de transferencia para montaje en rack Características y beneficios

Disponibilidad

Transfer time <10ms
El mejor tiempo de transferencia del sector para garantizar la continuidad de las operaciones durante fallas en la fuente de alimentación primaria.
Fuentes de energía de entrada dual
Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.

Manejabilidad

Capacidades de administración de redes
Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Pantalla LCD en color
Brinda una solución más robusta e intuitiva en cuanto a control local y capacidad de gestión.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Protección

Protección contra sobrecarga de corriente de 10 kAIC
Brinda protección ante eventos de sobrecargas de corriente importantes.

Características de marketing

Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, y también indica qué fuente está establecida como fuente primaria y qué fuente está suministrando energía a la carga en ese momento. Esto proporciona una descripción visual del flujo de energía desde la entrada de energía hasta la carga, y permite al usuario echar un vistazo al flujo de energía y estado de las fuentes de entrada sin tener que conectarse a la unidad. (Nota: Las unidades que no están conectadas en red sólo suministran información del estado y no una descripción visual del flujo de energía)
Apto para montaje en rack
Ocupa sólo 1U de valioso espacio en el rack. Ubica la energía dónde más se la necesita: en el rack junto a los equipos.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Protección contra sobrecargas
No
Longitud del cable
0.61metros
Consumo máximo total de corriente
24

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable
100-125VCA
Cantidad de cables de alimentación
2
Capacidad de carga
2880VA
Corriente máxima de entrada
30A
Corriente de entrada con reducción del regimen nominal, conforme a las normas (Norteamérica)
24A

Físico

Dimensiones de altura máxima
44mm, 4.4cm
Dimensiones de anchura máxima
445mm, 44.5cm
Dimensiones de profundidad máxima
229mm, 22.9cm
Peso neto
4.55kg
Peso de embarque
6.82kg
Altura del bulto
216mm, 21.6cm
Ancho del bulto
578mm, 57.8cm
Profundidad del bulto
330mm, 33.0cm
Color
Beige
Unidades por tarima
100.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 50 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778, Reconocido por UL
Política de protección del equipo
--
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios