Nuestras marcas

ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18

ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18 Parte Delantera Izquierda
ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18 Parte Delantera Izquierda
ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18 Parte Delantera Izquierda
ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18 Parte Delantera Izquierda
ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18 Parte Delantera Izquierda
ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18 Parte Delantera Izquierda
  • Aire acondicionado con tecnología precisa de control del clima con la máxima flexibilidad.

Ver descripción de producto

ACPL74307 Características

ASSY PLM DSCH 24"W/DCT BLACK- AFX MODEL 18
Aire acondicionado con tecnología precisa de control del clima con la máxima flexibilidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
610mm, 60.96cm
Anchura máxima
889mm, 88.9cm
Profundidad máxima
889mm, 88.9cm
Peso neto
54.56kg
Peso de envío
54.56kg
Altura bruta
737mm, 73.66cm
Anchura bruta
1016mm, 101.6cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios