APC replacement Battery Cartridge #163

APC replacement Battery Cartridge #163 Frontal derecho
APC replacement Battery Cartridge #163 Frontal derecho
APC replacement Battery Cartridge #163 Frontal derecho
APC replacement Battery Cartridge #163 Frontal derecho
RoHS
  • La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

APCRBC163 Características

APC replacement Battery Cartridge #163
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
Incluye: Guia de instalación
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

Comodidad

Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.

Compatibilidad

Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años

Descripción física

Altura máxima
302mm, 30.2cm
Anchura máxima
66mm, 6.6cm
Profundidad máxima
109mm, 10.9cm
Peso neto
5.85kg
Peso de envío
6.3kg
Altura bruta
417mm, 41.7cm
Anchura bruta
185mm, 18.5cm
Profundidad bruta
180mm, 18.0cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios