APC Universal Power Adapter, 120V, NAM

APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Parte Delantera Izquierda
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Parte Delantera Izquierda
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Parte Delantera Izquierda
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Parte Delantera Izquierda
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicación
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicación
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicación
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Parte Delantera Izquierda
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Parte Delantera Izquierda
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicación
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicación
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicación
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
  • Cargadores universales para ordenadores portátiles y dispositivos móviles.

  • Incluye: Adaptador de energía de 12 voltios para automóviles, Cable de alimentación de CA con enchufe de 2 clavijas, Bolsa de transporte, Guía de compatibilidad ...

Ver descripción de producto

UPA9 Características

APC Universal Power Adapter, 120V, NAM
Cargadores universales para ordenadores portátiles y dispositivos móviles.
Incluye: Adaptador de energía de 12 voltios para automóviles, Cable de alimentación de CA con enchufe de 2 clavijas, Bolsa de transporte, Guía de compatibilidad, Cable de alimentación CC con clavija de alimentación para aeronaves, Información sobre el adaptador para portátiles (consulte la guía de compatibilidad antes de comprar), Cable USB del divisor (los cables de recarga USB se venden por separado), Manual de usuario

Adaptadores de potencia universales características y ventajas

Comodidad

Adaptador para automóvil
Cargue y alimente sus dispositivos mediante la toma del encendedor de su automóvil.
LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.

Compatibilidad

Clavijas de adaptador
Incluye clavijas para conectar la mayoría de los modelos de ordenadores portátiles.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
136mm, 13.6cm
Anchura máxima
54mm, 5.44cm
Profundidad máxima
32mm, 3.24cm
Peso neto
0.36kg
Peso de envío
0.78kg
Altura bruta
248mm, 24.78cm
Anchura bruta
184mm, 18.42cm
Profundidad bruta
83mm, 8.26cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
592 x 411 x 284mm
Master Carton Units
16.0
Master Carton Weight
14.21
SCC Codes
20731304236249

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, FCC parte 15 clase B, Marca GS, NOM, Puerto RS232, TÜV, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios