APC Touch Biometric Mouse Password Manager

APC Touch Biometric Mouse Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frontal derecho
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frontal directo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frontal derecho
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frontal directo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Miscellaneous
  • Una forma sencilla y segura de recordar las contraseñas

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BIOM34 Características

Características principales

Longitud de Cable
1.8metros
APC Touch Biometric Mouse Password Manager
Una forma sencilla y segura de recordar las contraseñas
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Configuración Plug and Play en 3 pasos
    La configuración Plug and Play en 3 pasos facilita la instalación del software
  • Diseño portátil y compacto
    Diseñado para integrarlo en el maletín Travel Power de APC

Seguridad biométrica características y ventajas

Comodidad

Diseñado para la verificación de precisión
Su elegante e innovador diseño permite colocarlo en una posición estable para poder verificar las huellas con precisión
Precio competitivo
Primera solución biométrica cuyo precio se ajusta al presupuesto del cliente
Configuración Plug and Play
Configuración rápida y sencilla
Cambio rápido de usuario para Windows XP
Permite cambiar rápidamente entre escritorios de distintos usuarios registrados
Registra múltiples usuarios
Permite introducir hasta 20 huellas digitales distintas

Protección

AuthenTec tecnología de sensores TruePrint
Líder en tecnología de sensores biométricos
Eliminar listas de contraseñas
Su huella digital es su contraseña. Proteja las contraseñas de su cuenta de correo electrónico, sus operaciones bancarias por Internet, sus compras y sus operaciones en Bolsa.
Cifrado de archivos y carpetas
El software de autenticación OmniPass permite cifrar archivos y carpetas para mejorar la seguridad de los datos.
Limite el acceso a los ordenadores
Impide el acceso a usuarios no autorizados

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Número de puertos
1

Entrada

Descripción física

Altura máxima
119mm, 11.9cm
Anchura máxima
69mm, 6.9cm
Profundidad máxima
41mm, 4.1cm
Peso neto
0.16kg
Peso de envío
0.23kg
Altura bruta
236mm, 23.6cm
Anchura bruta
180mm, 18.0cm
Profundidad bruta
81mm, 8.1cm
Color
Plata
Connector A
USB 1.1 type A

Conformidad

Aceptaciones
CE, FCC parte 15 clase B, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios