Nuestras marcas

APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R

APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Ver descripción de producto

SYPD12 Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) NEMA L6-30R
(2) NEMA 6-20R
Voltaje de salida nominal
208V
APC Symmetra LX/RM 208/240V Backplate Kit w/(2) 6-20R & (1) L6-30R
Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Otras tensiones de salida
240 V

Descripción física

Altura máxima
102mm, 10.16cm
Anchura máxima
152mm, 15.24cm
Profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
1.82kg
Peso de envío
2.27kg
Altura bruta
218mm, 21.84cm
Anchura bruta
193mm, 19.3cm
Profundidad bruta
137mm, 13.72cm
Color
Plata

Conformidad

Aceptaciones
CSA
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios