APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount

APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Frontal directo
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Back
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Frontal directo
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Back
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Armario de derivación con transformador de entrada integrado 208/208

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SUVTSBPXFM10K30F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
APC Smart-UPS VT Input Transformer MCCB 208/208 10-30kVA Floormount
Armario de derivación con transformador de entrada integrado 208/208
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Smart-UPS VT características y ventajas

Características de marketing

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Protección

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Se entrega con los módulos instalados
Permite la preinstalación y comprobación del SAI en etapas y una instalación más rápida.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Disponibilidad

Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
1487mm, 148.7cm
Anchura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidad máxima
837mm, 83.7cm
Peso neto
332.0kg
Peso de envío
365.0kg
Altura bruta
1664mm, 166.37cm
Anchura bruta
724mm, 72.39cm
Profundidad bruta
1105mm, 110.49cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios