APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets

APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Frontal derecho
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Frontal directo
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Frontal directo
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Back
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Back
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Frontal derecho
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Frontal directo
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Frontal directo
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Back
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets Back
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRTG8KXLI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (8000 W)
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
8.0Kilovatios / 8.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Batería de reserva)
(1) IEC 60320 C19 (Batería de reserva)
(2) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC Smart-UPS RT 8000VA, 230V, LCD, rackmount w/kit, 2x IEC 60320 C13 & 1x IEC 60320 C19 outlets
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Smart-UPS en línea características y ventajas

Adaptabilidad

Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.

Disponibilidad

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Capacidad de gestión

Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Características de marketing

Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.

Protección

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Angola, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Burkina Faso, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Yibuti, Dominica, Argelia, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Iraq, Jordania, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Marruecos, Madagascar, Malí, Martinica, Mauritania, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Perú, Paquistán, Paraguay, Qatar, Reunión, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Siria, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Uganda, Uruguay, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
8.0Kilovatios / 8.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Topología
Online de doble conversión

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 285V
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
2
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/- 96 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
392 Vatios
Extendable Run Time
1
Capacidad VA/hora de la Batería
1680
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías, Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
217mm, 21.7cm
Anchura máxima
440mm, 44.0cm
Profundidad máxima
620mm, 62.0cm
Peso neto
81.12kg
Peso de envío
83.14kg
Altura bruta
414mm, 41.4cm
Anchura bruta
590mm, 59.0cm
Profundidad bruta
790mm, 79.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 2011.68metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
1774.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN/IEC 62040-1
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Opciones

Servicios