APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V w/ 208V to 120V 2U Step-Down Transformer
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Raíles de soporte de montaje en rack, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, User Manual, Tarjeta de gestión web/SNMP
Producto sustituto recomendado:
Smart-UPS SRT de APC de 5000 VA RM, transformador reductor de 208 V a 120 V 2U,
SRT5KRMXLT-5KTF
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
SURTD5000RMXLT-1TF5 Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (3500W)
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
3.5Kilovatios
/ 5.0kVA
Altura de racks
5U
Conexiones de salida
(2)
NEMA L6-20R
(Batería de reserva)
(1)
NEMA L6-30R
(Batería de reserva)
(12)
NEMA 5-20R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-30P
Longitud de Cable
3.05metros
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V w/ 208V to 120V 2U Step-Down Transformer
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Raíles de soporte de montaje en rack, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, User Manual, Tarjeta de gestión web/SNMP
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
3.5Kilovatios
/ 5.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para tensión nominal de salida 208 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida
Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
Factor de carga pico
3:1
Topología
Double Conversion Online
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Internal Bypass (Automatic and Manual)
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160-280V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
100 - 280V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Módulos de baterías incluidos
2
Tiempo típico de recarga
2.5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
382 Vatios
Extendable Run Time
1
Runtime
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
Panel de control
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : Overload and Bypass Indicators
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
480Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
218mm, 21.8cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
100.45kg
Peso de envío
117.27kg
Altura bruta
601mm, 60.1cm
Anchura bruta
603mm, 60.3cm
Profundidad bruta
980mm, 98.0cm
Color
Negro
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
1040.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
CSA, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios