Nuestras marcas

APC Smart-UPS RT 5/6KVA Input/Output Hardwire Kit

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Conector de terminal de tornillo

Ver descripción de producto

SURT018 Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E)
Voltaje de salida nominal
208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC Smart-UPS RT 5/6KVA Input/Output Hardwire Kit
Incluye: Guia de instalación, Conector de terminal de tornillo

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Otras tensiones de salida
110 V

Entrada

Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC

Descripción física

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Anchura máxima
121mm, 12.1cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
1.36kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
229mm, 22.9cm
Profundidad bruta
279mm, 27.9cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios