Nuestras marcas

APC Smart-UPS RT 20KVA 230V

APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal derecho
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal derecho
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal directo
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal directo
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal derecho
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal derecho
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal directo
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Frontal directo
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V Back
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: Cable de señal inteligente de SAI RS-232

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRTG20KXLI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (20000 W)
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
20.0Kilovatios / 20.0kVA
Altura de racks
7U
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5 wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
87.0A
APC Smart-UPS RT 20KVA 230V
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: Cable de señal inteligente de SAI RS-232

Smart-UPS en línea características y ventajas

Disponibilidad

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Adaptabilidad

Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Protección

Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Características de marketing

Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.

Capacidad de gestión

Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Bolivia, Brasil, Suiza, Chile, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Camboya, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Vietnam, Sudáfrica

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
20.0Kilovatios / 20.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 0.1 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
230 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150%
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 285, 380 (380...415 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Otras tensiones de entrada
220, -, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/- 192 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
2.16Kilovatios
Extendable Run Time
1
Capacidad VA/hora de la Batería
3265
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
93.0 %
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
306mm, 30.6cm
Anchura máxima
440mm, 44.0cm
Profundidad máxima
700mm, 70.0cm
Peso neto
142.5kg
Peso de envío
157.2kg
Altura bruta
535mm, 53.5cm
Anchura bruta
590mm, 59.0cm
Profundidad bruta
790mm, 79.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
58.0dBA
Disipación térmica en línea
3821.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CB , EN/IEC 62040-2
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Opciones

Servicios