APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C6 W/TEL 100-240V LAM

APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C6 W/TEL 100-240V LAM Frente Izquierda
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C6 W/TEL 100-240V LAM Frente Izquierda
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C6 W/TEL 100-240V LAM Frente Izquierda
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C6 W/TEL 100-240V LAM Frente Izquierda
  • Protección de energía confiable para computadoras portátiles, máquinas de fax y contestadores

  • Incluye: 1.8 Meter Tel Cable, Cord Management Straps, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PNOTEPRO3-LM Características

APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C6 W/TEL 100-240V LAM
Protección de energía confiable para computadoras portátiles, máquinas de fax y contestadores
Incluye: 1.8 Meter Tel Cable, Cord Management Straps, Manual del usuario

SurgeArrest Notebook Características y beneficios

Seguridad

Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
Cord Management
Para ayudar a organizar cables de alimentación.

Protección

Clasificación de tolerancia de IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del instituto IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, igual a la que produciría la caída directa de un rayo. El valor de tensión residual pasante indica la tensión máxima que alcanzará su equipo con el resguardo de un protector contra sobretensiones. A menor valor de tensión residual pasante, mayor es la protección. El mejor rating UL disponible contra sobretensiones devastadoras de mayor o menor duración es de 330V de tensión residual pasante. El sistema PowerManager de APC posee 40V de tensión residual pasante, es decir que excede los requerimientos de United Laboratories.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Filtrado de ruidos
El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Tipo de enchufe
IEC 320 C6
Cantidad de cables de alimentación
1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
180Joules
Protección para líneas de datos
Protección de módem / fax RJ-11 (línea sencilla de dos cables)
ts_nm_surge_response
1ns
Corriente de cresta en modo normal
6.5kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
38mm, 3.82cm
Dimensiones de anchura máxima
32mm, 3.18cm
Dimensiones de profundidad máxima
122mm, 12.2cm
Peso neto
0.12kg
Peso de embarque
0.22kg
Altura del bulto
179mm, 17.94cm
Ancho del bulto
178mm, 17.78cm
Color
Charcoal

Ambiental

Temperatura de operación
-15 - 45 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 68, En la lista de UL

Opciones

Servicios