Nuestras marcas

APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in

APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in Parte Delantera Izquierda
APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in Parte Delantera Izquierda
APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in Parte Delantera Izquierda
APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in Parte Delantera Izquierda
APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in Parte Delantera Izquierda
APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in Parte Delantera Izquierda
  • La máxima portabilidad y protección para su portátil.

Ver descripción de producto

TC1800R Características

APC Power Ready Notebook Case, Roller, 1800 cu-in
La máxima portabilidad y protección para su portátil.

Cajetines con Ruedas características y ventajas

Protección

Hombrera antideslizante
Diseńado y protegido para ofrecer comodidad y estabilidad.
Bolsillo de malla
Permite localizar los objetos pequeńos rápidamente.
Estructura duradera
Las juntas de doble costura, las cremalleras de alta calidad y los resistentes accesorios de níquel hacen que el maletín pueda soportar el trato más duro.
Cómodo maletín de transporte
Diseńado para facilitar el acceso a todos los dispositivos móviles.
Soporte para tarjetas de visita
Incluye un lugar para colocar las tarjetas de visita sin que se doblen.
Tira de seguridad
La banda permite sujetar el maletín en la parte superior de una maleta con ruedas (excepto mochila)

Distribución de productos

Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
387mm, 38.74cm
Anchura máxima
419mm, 41.91cm
Profundidad máxima
238mm, 23.83cm
Peso neto
3.6kg
Peso de envío
3.61kg
Altura bruta
387mm, 38.74cm
Anchura bruta
419mm, 41.91cm
Profundidad bruta
238mm, 23.83cm
Dimensiones del compartimento de almacenamiento del portátil
13.75 x 1.75 x 10.25inches
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
819 x 406 x 432mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
16.51
Unidades en Palet
24.0
SCC Codes
10731304221019

Conformidad

Garantía estándar
De por vida

Opciones

Servicios