APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V

APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Parte Delantera Izquierda
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Parte Delantera Izquierda
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Parte Delantera Izquierda
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Frontal derecho
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Frontal directo
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Back
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Detailed
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Parte Delantera Izquierda
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Frontal derecho
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Frontal directo
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Back
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V Detailed
RoHS
  • Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

P8 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.83metros
APC Performance SurgeArrest 8 Outlet 120V
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
Incluye: User Manual
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • Indicador de trabajo de protección
    SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
  • Cierres de receptáculo antichoque
    Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas

Seguridad

Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.

Protección

Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.

Marketing features

Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Comodidad

Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
3420Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
56kAmperios
Peak Current Normal Mode
148kAmperios

Descripción física

Altura máxima
298mm, 29.8cm
Anchura máxima
76mm, 7.6cm
Profundidad máxima
28mm, 2.8cm
Peso neto
0.62kg
Peso de envío
0.73kg
Altura bruta
350mm, 35.0cm
Anchura bruta
160mm, 16.0cm
Profundidad bruta
38mm, 3.8cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
373 x 260 x 190mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
4.96
Unidades en Palet
300.0
SCC Codes
1073130433659 1

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
cULus, UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos’
Vida útil: 300.000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios