Nuestras marcas

APC Matrix-UPS SmartCell XR Battery Pack 220/230/240V

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica de alto rendimiento para equipos de TI

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

SMARTCELLXRW Características

APC Matrix-UPS SmartCell XR Battery Pack 220/230/240V
Protección eléctrica de alto rendimiento para equipos de TI
Incluye: Manual de usuario
  • Conectable en Cascada
    Los servidores de puertos de consola horizontales se pueden instalar en cascada para gestionar hasta un máximo de 1.024 dispositivos.
  • Funcionamiento con conexión en caliente
    Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el switch.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
1
Bloques de baterías por serie
4

Descripción física

Altura máxima
452mm, 45.2cm
Anchura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidad máxima
452mm, 45.2cm
Peso neto
137.27kg
Peso de envío
153.18kg
Altura bruta
610mm, 61.0cm
Anchura bruta
940mm, 94.0cm
Profundidad bruta
673mm, 67.3cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios