APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V

APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frente Izquierda
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frente Izquierda
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frente Izquierda
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal derecho
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal directo
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Detailed
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Default
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Subcategory
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frente Izquierda
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal derecho
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal directo
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Detailed
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Default
APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Subcategory
RoHS
  • Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

PE6RU3 Características

APC Essential SurgeArrest 6 Rotating Outlets with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V
Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.
Incluye: Manual del usuario
  • Puertos de carga USB
    Cargue dispositivos móviles simultáneamente, incluidos teléfonos inteligentes y tablets.

SurgeArrest Essential Características y beneficios

Seguridad

Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra evento catastrófico
Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación
Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
Indicador activo de protección
SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.

Características de marketing

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.

Protección

Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Filtrado de ruidos
El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Cantidad de tomas de salida
6.0
Estilo de tomacorrientes
NEMA 5-15R

Entrada

Entrada de voltaje
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83metros
Cantidad de cables de alimentación
1
Energía de entrada
1800.0Vatios
Corriente máxima de entrada
15.0A
Corriente de línea máxima
15A

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
1080Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Corriente de cresta en modo común
48kAmps
Corriente de cresta en modo normal
24kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
326mm, 32.6cm
Dimensiones de anchura máxima
44mm, 4.4cm
Dimensiones de profundidad máxima
50mm, 5.0cm
Peso neto
0.87kg
Peso de embarque
0.9kg
Altura del bulto
365mm, 36.5cm
Ancho del bulto
105mm, 10.5cm
Profundidad del bulto
57mm, 5.7cm
Color
Black
Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
228 x 189 x 386mm
Unidades de sobreembalaje
6.0
Peso del sobreembalaje
5.71
Unidades por tarima
300.0
Códigos SCC
1073130434369 8

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
cULus, UL 498, UL 1310, UL 1449

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios