APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets

APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Frontal derecho
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Frontal directo
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Back
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Frontal derecho
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Frontal directo
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Back
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets Miscellaneous
RoHS
  • La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BVX700LUI-AR Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (360 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
360 Vatios / 700VA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Longitud de Cable
1.2metros
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, AR Sockets
La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras

Easy-UPS características y ventajas

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Disponibilidad

Prestaciones avanzadas de seguridad
Proteja su Home UPS contra sobrecargas, tensiones excesivas del suministro eléctrico, cortocircuitos, errores de instalación y daños a la batería causados por situaciones de bajo voltaje.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Características

Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Diseño elegante
El diseño compacto y moderno puede ser vertical, plano o de montaje mural para adaptarse fácilmente a cualquier configuración electrónica y complementar la decoración del hogar.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Protección

Baterías auxiliares y protección contra subidas de tensión
Sus tomas ofrecen abundante autonomía a los equipos de pasarela de red y otros dispositivos clave esenciales de baja potencia, para garantizar horas de acceso a Internet durante los cortes de suministro eléctrico.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Distribución de productos

Afganistán, Argentina, Fiyi, Indonesia, India, Camboya, Corea del Sur, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
360 Vatios / 700VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
170 - 280V
Número de cables de alimentación
1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.51

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
1 - 2
Rendimiento

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios

Descripción física

Altura máxima
138mm, 13.8cm
Anchura máxima
98mm, 9.8cm
Profundidad máxima
310mm, 31.0cm
Peso neto
4.2kg
Peso de envío
4.5kg
Altura bruta
160mm, 16.0cm
Anchura bruta
120mm, 12.0cm
Profundidad bruta
355mm, 35.5cm
SCC Codes
10731304417641

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 3000metros

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios