Nuestras marcas

APC Back-UPS 650VA 230V

APC Back-UPS 650VA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA 230V Frontal derecho
APC Back-UPS 650VA 230V Back
APC Back-UPS 650VA 230V Back
APC Back-UPS 650VA 230V Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA 230V Frontal derecho
APC Back-UPS 650VA 230V Back
APC Back-UPS 650VA 230V Back
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BK650MI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (400 W)
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
400 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Protección contra subidas de tensión)
(3) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
APC Back-UPS 650VA 230V
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Manual de usuario

Back-UPS características y ventajas

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Indonesia, Jamaica, Corea del Sur, Myanmar, México, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Paraguay, Singapur, El Salvador, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
400 Vatios / 650VA
Topología
En espera
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Interruptor manual
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 286 Ajustable, 196 - 280V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
11hour(s)
Sustitución de la batería
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
Units with serial number between XX9748 to XX9803, use RBC3
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232
Panel de control
Diodo indicador de salida activa
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
300Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
168mm, 16.8cm
Anchura máxima
119mm, 11.9cm
Profundidad máxima
361mm, 36.1cm
Peso neto
11.06kg
Peso de envío
12.56kg
Altura bruta
168mm, 16.8cm
Anchura bruta
119mm, 11.9cm
Profundidad bruta
361mm, 36.1cm
Color
Beis
SCC Codes
10731304009709

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Disipación térmica en línea
25.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios