APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Frontal derecho
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Frontal directo
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Back
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Back
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Frontal derecho
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Frontal directo
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Back
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets Back
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BX1600MI-AZ Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (900W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
900 Vatios / 1.6kVA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.2metros
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajstán, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
900 Vatios / 1.6kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
140 - 300V
Número de cables de alimentación
1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.56

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
1 - 2
Capacidad VA/hora de la Batería
168
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios
Data Line Protection
Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Descripción física

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Anchura máxima
140mm, 14.0cm
Profundidad máxima
390mm, 39.0cm
Peso neto
10.3kg
Peso de envío
11.3kg
Altura bruta
297mm, 29.7cm
Anchura bruta
235mm, 23.5cm
Profundidad bruta
495mm, 49.5cm
Color
Negro
SCC Codes
10731304410772

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 914.4metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 914.4metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 Euros
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios