APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V

APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Embalaje
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V Embalaje
  • Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BR1500LCD Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (865W)
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
865 Vatios / 1.5kVA
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(2) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V
Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
    Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS RS características y ventajas

Marketing features

Regulación automática de la tensión (AVR)
Corrige automáticamente las condiciones bajas y elevadas de la tensión, permitiendole trabajar durante caídas de tensión y sobretensiones sin descargar la batería. Esto ahorra vida útil de la batería, incrementa la autonomía, y mejora la productividad.
Garantía de recuperación de datos de por vida
Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.

Capacidad de gestión

Gestión inteligente de la batería
Advierte al usuario que la batería deberá recargarse o cambiarse en breve.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.

Comodidad

Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.

Protección

Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
865 Vatios / 1.5kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3:1
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
12
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
11 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
340Julios
Data Line Protection
Protección cable coaxial/vídeo, Protección módem/fax/DSL10-100 Base-T RJ45
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
222mm, 22.2cm
Anchura máxima
133mm, 13.3cm
Profundidad máxima
356mm, 35.6cm
Peso neto
13.95kg
Peso de envío
15.55kg
Altura bruta
305mm, 30.5cm
Anchura bruta
248mm, 24.8cm
Profundidad bruta
457mm, 45.7cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
222 x 133 x 356mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
15.52
Unidades en Palet
40.0
SCC Codes
00731304247913

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, NOM, TÜV
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios