APC BACK-UPS HT 1500VA 120V
-
Power Conditioning and Battery Backup for Home Theater Systems.
-
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software ...
BT1500 Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (865W)
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
865 Vatios
/ 1.5kVA
Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(8)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V
Power Conditioning and Battery Backup for Home Theater Systems.
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cable USB, Manual de usuario
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
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
-
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
-
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
-
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
-
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
-
Aprobado por agencia de seguridad
El SAI cuenta con la aprobación UL1778
Back-UPS HT características y ventajas
Protección
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Comodidad
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
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Capacidad de gestión
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
865 Vatios
/ 1.5kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
12
Entrada
Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
78 - 152 Ajustable, 88 - 148V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
27 Vatios
Runtime
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
420Julios
Data Line Protection
Protección cable coaxial/vídeo, Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables), RJ45 10 Protección Base-T Ethernet
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
371mm, 37.1cm
Anchura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidad máxima
333mm, 33.3cm
Peso neto
11.36kg
Peso de envío
11.82kg
Altura bruta
455mm, 45.5cm
Anchura bruta
203mm, 20.3cm
Profundidad bruta
417mm, 41.7cm
Color
Negro
Master Carton Units
1.0
Unidades en Palet
30.0
SCC Codes
10731304193149
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
180.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1449, UL 1778, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme