APC BACK-UPS 1200VA 120V
-
Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.
-
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
BR1200 Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (780W)
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
780 Vatios
/ 1.2kVA
Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(6)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
(2)
NEMA 5-15R
(Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
APC BACK-UPS 1200VA 120V
Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario
-
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
-
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
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
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
-
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
-
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
-
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
-
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
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
Garantía de recuperación de datos de por vida
Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
-
Aprobado por agencia de seguridad
El SAI cuenta con la aprobación UL1778
-
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
-
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
-
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Back-UPS RS características y ventajas
Marketing features
Regulación automática de la tensión (AVR)
Corrige automáticamente las condiciones bajas y elevadas de la tensión, permitiendole trabajar durante caídas de tensión y sobretensiones sin descargar la batería. Esto ahorra vida útil de la batería, incrementa la autonomía, y mejora la productividad.
Garantía de recuperación de datos de por vida
Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Capacidad de gestión
Gestión inteligente de la batería
Advierte al usuario que la batería deberá recargarse o cambiarse en breve.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Comodidad
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
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
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Protección
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
780 Vatios
/ 1.2kVA
Topología
Tecnología line interactive
Corriente de salida máxima
12
Entrada
Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
78 - 152 Ajustable, 88 - 148V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
15hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
14 Vatios
Runtime
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
420Julios
Data Line Protection
Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T, RJ45 Protección de Módem/Fax (línea única de dos cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
371mm, 37.1cm
Anchura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidad máxima
333mm, 33.3cm
Peso neto
10.0kg
Peso de envío
10.45kg
Altura bruta
455mm, 45.5cm
Anchura bruta
203mm, 20.3cm
Profundidad bruta
416mm, 41.6cm
Color
Beis
Master Carton Units
1.0
Unidades en Palet
30.0
SCC Codes
10731304226274
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
180.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1449, UL 1778, Registrado por UL
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución