APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V

APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Miscellaneous
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V Miscellaneous
RoHS
  • Protección contra corrientes transitorias perjudiciales

  • Incluye: Coaxial cable, Manual de usuario

Ver descripción de producto

P4V Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
APC Audio/Video Surge Protector 4 Outlet with Coax Protection, 120V
Protección contra corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: Coaxial cable, Manual de usuario
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Protectores contra subidas de tensión AV características y ventajas

Protección

Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

Seguridad

Indicador de fallos de cableado en el edificio
Advierte inmediatamente al usuario de problemas en el cableado, como una puesta a tierra inadecuada, que pueden causar descargas o impedir que la supresión de subidas de tensión no sea la adecuada.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1700Julios
Data Line Protection
Cable modem/video protection

Descripción física

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Anchura máxima
114mm, 11.4cm
Profundidad máxima
57mm, 5.7cm
Peso neto
0.36kg
Peso de envío
0.5kg
Altura bruta
192mm, 19.2cm
Anchura bruta
185mm, 18.5cm
Profundidad bruta
68mm, 6.8cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
635 x 279 x 254mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
6.35
Unidades en Palet
576.0
SCC Codes
10731304260124

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
cUL recognized
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios