Nuestras marcas

APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V

APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Frontal directo
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Back
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Frontal directo
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Back
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
RoHS
  • Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales

  • Incluye: CD con software, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

J25B Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (865 W)
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
865 Vatios / 1.5kVA
Conexiones de salida
(2) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(6) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: CD con software, Manual de usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • PantallaLCD
    Gestiona el SAI localmente mediante una pantalla de texto que permite el diagnóstico rápido a través de condiciones de alarma y eventos almacenados
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.

Acondicionadores de potencia AV y baterías de reserva características y ventajas

Capacidad de gestión

LED & display dimmer
Ajusta el brillo de los LED y la pantalla de la unidad independientemente para poder adaptarlos a gustos y entornos individuales.
Encendido y apagado secuenciados
Ayuda a encender los componentes en el orden correcto para evitar daños en el altavoz. Una secuenciación adecuada también ayuda a gestionar el consumo de corriente en el arranque para evitar la activación innecesaria del disyuntor.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.

Protección

Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR). (Does not apply to J25B)
Elimina las fluctuaciones de la tensión como fuente de la degradación de la señal AV y el estrés en el suministro eléctrico de los componentes.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
865 Vatios / 1.5kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
98-132V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 4
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios
Rendimiento

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
345Julios

Descripción física

Altura máxima
98mm, 9.76cm
Anchura máxima
432mm, 43.18cm
Profundidad máxima
406mm, 40.64cm
Peso neto
11.7kg
Peso de envío
13.7kg
Altura bruta
205mm, 20.51cm
Anchura bruta
559mm, 55.88cm
Profundidad bruta
539mm, 53.94cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 584 x 432mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
29.4
SCC Codes
10731304277412

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), FCC parte 15 clase B, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios