Nuestras marcas

APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail

APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frontal directo
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Parte Delantera Izquierda
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frontal directo
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
RoHS
  • Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales

  • Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Cat 6 Ethernet cable, CD con software, Cable de alimentación de entrada, extraíble, resistente, de sección ...

Ver descripción de producto

J15BLK Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (865 W)
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
865 Vatios / 1.5kVA
Conexiones de salida
(12) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC AV Black J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Cat 6 Ethernet cable, CD con software, Cable de alimentación de entrada, extraíble, resistente, de sección 12, Patas de apoyo extraíbles, Cable USB, Manual de usuario

Acondicionadores de potencia AV y baterías de reserva características y ventajas

Protección

Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR). (Does not apply to J25B)
Elimina las fluctuaciones de la tensión como fuente de la degradación de la señal AV y el estrés en el suministro eléctrico de los componentes.
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

Capacidad de gestión

Encendido y apagado secuenciados
Ayuda a encender los componentes en el orden correcto para evitar daños en el altavoz. Una secuenciación adecuada también ayuda a gestionar el consumo de corriente en el arranque para evitar la activación innecesaria del disyuntor.
LED & display dimmer
Ajusta el brillo de los LED y la pantalla de la unidad independientemente para poder adaptarlos a gustos y entornos individuales.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
865 Vatios / 1.5kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
12
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
90 - 140V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
4500Julios
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Coaxial 2-way splitter with protection, Protección cable coaxial/vídeo, Protección módem/fax RJ11 (línea dual cuatro cables), Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
133mm, 13.3cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
457mm, 45.7cm
Peso neto
21.36kg
Peso de envío
26.59kg
Altura bruta
330mm, 33.0cm
Anchura bruta
546mm, 54.6cm
Profundidad bruta
610mm, 61.0cm
Color
Negro
Master Carton Units
1.0
Unidades en Palet
6.0
SCC Codes
107313040

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1778, UL 498
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios